製品の公開
K-40TH00R10-RF Mach® WAVE 1.6 gpf toilet flushometer retrofit, HES-powered
Kohler

K-40TH00R10-RF Mach® WAVE 1.6 gpf toilet flushometer retrofit, HES-powered

Google翻訳”,

WAVEテクノロジーは、コマンドで衛生的なタッチレス操作を提供します。センサーは、手をフラッシュメーターの真上で振ったときにのみアクティブになり、子供にとって恐ろしい可能性のあるランダムなフラッシングを排除します。また、誤った作動を排除することで、WAVEテクノロジーはさらに大きな節水を実現します。

特徴

  • 1.6 gpf(6.0 lpf)。
  • 起動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • KOHLER®商用器具で最適なパフォーマンスを発揮するように設計されています。
  • 125ミクロンのフィルターが内部コンポーネントを保護します。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 30年/875,000サイクルのハイブリッドエネルギーセルを搭載。
  • ストップバルブとテールピースが少なくなります。

材料

  • 耐久性のあるポリッシュクローム仕上げのブラス構造。

テクノロジー

  • フラッシュメーターは、電子赤外線WAVEセンサーに手をかざすと作動します。
  • 優れたフラッシュボリューム精度のための特許取得済みのピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 / 2 "(38 mm)の上部スパッドカップリング接続を備えたトイレの設置を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-40TH00R10-RF
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションMach™ WAVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.06
  • 幅(inch)3.21
  • 奥行き(inch)2.53
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves