製品の公開
Simplice™ 8" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 8" teardrop pendant

Google翻訳”,

エレガントで普遍的なデザインが特徴のSimplice照明コレクションは、誰もが理解できるシックなデザイン言語を表現しています。Simpliceの照明器具は、ご自宅のあらゆる空間に洗練された雰囲気を添え、様々な仕上げからお選びいただけます。ティアドロップ型の透明ガラスシェードは、下半分に施されたエレガントなリップルデザインによって繊細に引き立てられています。Kohlerは、お客様の夢の住まいづくりをお手伝いすることを使命としています。

  • 底に波紋模様が入った透明ガラスのティアドロップ型シェード
  • UL 1598に準拠した湿気の多い場所に適しています
  • Simpliceコレクションの他の製品とコーディネートできます
  • 取り付け用ハードウェアが含まれています
  • 調光スイッチと互換性のある電球と組み合わせると、器具は調光可能になります。
  • ミディアム(E26)口金の電球が必要です。T10またはG25タイプの電球を推奨します(別売)

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-42196-PE01
  • コレクションセットLighting Fixture
  • コレクションSimplice™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)65.51
  • 幅(inch)8.21
  • 奥行き(inch)8.21
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

類似製品