製品の公開
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    Google翻訳”,

    Shift Ellipseハンドシャワーのすっきりとした現代的な外観は、さまざまなスタイルラインを補完します。 2つのスプレーオプションにより、パーソナライズされたウォーターエクスペリエンスが得られ、集中マッサージまたはフルカバレッジ設定で特定のエリアをターゲットにすることができます。このシフトモデルは、パフォーマンスを損なうことなく水を節約するための1.75gpmの流量も備えています。

    特徴

    • 多機能ハンドシャワーは、フルカバーとターゲットを絞ったマッサージスプレー設定を提供します。
    • 人間工学に基づいたデザインは快適で握りやすいです。
    • MasterClean™スプレーフェースは、硬水の蓄積に抵抗し、清掃が簡単です。
    • 1.75 gpm(6.6 lpm)の流量。
    • 逆流防止のための流量調整逆止弁が含まれています。

    インストール

    • 壁取り付けにはブラケットまたはスライドバーが必要です。
    • デッキマウントの取り付けにはデッキマウントホルダーが必要です。

    節水とリベート

    • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-45415-AG
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShift®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)1.12
    • 奥行き(inch)0.94
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米