製品の公開
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

Google翻訳”,

デクスターの細長い小便器のシンプルなデザインは、あらゆるアプリケーションにKOHLERのスタイリングと機能性をもたらします。コンパクトなサイズは、小さな公衆トイレに最適です。後壁の形状により、スプラッシュバックが制限され、よりクリーンなユーザーエクスペリエンスが実現します。このモデルは、3/4"リアスパッドを備えています。

特徴

  • サイフォンジェット小便器。
  • 選択したバルブに基づいて、0.5または1.0 gpf(1.9または3.8 lpf)。
  • インレットとアウトレットのスパッドとハンガーが含まれています。
  • アンチバックスプラッシュウォールが含まれています。
  • 14-1 /2"拡張リム。

注:この製品はCAに発送できません。

材料

  • ガラス質の陶磁器。

インストール

  • 3/4"リアスパッド


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-5016-ER
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションDexter™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.38
  • 幅(inch)13.5
  • 奥行き(inch)14.5
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals