製品の公開
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface

    Google翻訳”,

    シンプルさを追求した流線型の Underscore 楕円形バスは、現代的なセンスを備えた洗練されたスタイルを醸し出しています。 Bask の加熱面は、調節可能な温度設定で背中、肩、首を温め、心地よいスパのような環境を作り出します。スロット付きオーバーフロー排水口により、快適な傾斜のある背もたれに寄りかかりながらリラックスしながら、贅沢に深いお風呂を楽しめます。

    特徴

    • Bask® の加熱面は、背中、肩、首を心地よい温かさでスパのようなリラクゼーションをもたらします。
    • 3 つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます
    • 一体型ランバーサポート
    • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能

    材料

    • アクリル

    インストール

    • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)
    • センタードレン
    • ドロップインまたはアンダーマウント

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: この製品を穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工すると、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5715-W1
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションUnderscore®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)22.13
    • 幅(inch)35.98
    • 奥行き(inch)65.98
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米