製品の公開
K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation
Kohler

K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation

Google翻訳”,

洗練された電子センサーで動作するTripointテクノロジーを備えたタッチレスフラッシュメーターは、非常に正確で信頼性の高いパフォーマンスを備えています。これらのフラッシュメーターバルブは、商業的または組織的な設置に魅力的なオプションを提供し、ULにリストされており、アメリカ障害者法(ADA)のガイドラインに準拠しています。

特徴

  • 30年のハイブリッドエネルギーシステムを搭載。
  • K-4904-ET 1/8 gpf(フラッシュあたりのガロン)高効率小便器での使用を目的として最適化されています。
  • 正確なアクティベーションのためのTripoint™テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • 3/4インチのトップスパッドカップリング接続を備えた小便器の設置を対象としています。
  • 1/8 gpf(フラッシュあたりのガロン)低水消費量。
  • ピストンテクノロジーは、圧力を超えて信頼性が高く正確なパフォーマンスを提供します。
  • 起動距離は工場出荷時に設定されており、現場での調整はありません。
  • 水路にさらされたすべてのゴムのクロラミン耐性。
  • 手動の礼儀フラッシュボタン(DC電源なしで動作します)。
  • ユニットが24時間フラッシュされない場合、24時間センチネルフラッシュは自動的に動作します。
  • Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-7546-RF
    • コレクションセットFlushometer
    • コレクションTripoint®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.75
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves