製品の公開
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

Google翻訳”,

優雅なグースネックカーブを備えたこのシャワーアームには、水流をレインヘッドからハンドシャワーに切り替えたり、両方を同時に実行したりするのを簡単にするダイバータが含まれています。

特徴

  • ダイバーターは、レインヘッド、ハンドシャワー、またはその両方の間で一度に水を切り替えます。
  • KOHLERシャワーヘッドおよびハンドシャワー(別売り)で使用します。
  • フランジ付き。
  • K-76334従来のフランジとK-76335スクエアフランジも利用可能です(別売り)。
  • 1/2"NPT接続。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-76336
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションGooseneck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.43
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)18.18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

対応地域

北米