製品の公開
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet

    Google翻訳”,

    Maxstow 幅 22 インチ x 高さ 40 インチの照明付き薬用キャビネットで化粧台スペースを革新し、バスルームのスタイルと収納を最大限に高めます。外部 LED 照明、内部電源コンセント、および調整された Moxie® スピーカー充電ドック (別売り) を取り付ける機能を備えています。 )。千鳥状の棚は、背の高いものや短いものを無駄なく収納でき、室内ドアとバックパネルのミラーは、ドアが開いているか閉じているかに関係なく反射します。奥行き 3.5 インチのスリムなデザインは、従来の奥行き 5 インチのキャビネットと同じ内部収納スペースを提供します。取り付けは、箱から出してすぐにすばやく簡単に行えます。壁にネジで留めるだけです。

    特徴

    • 側面に統合された LED 照明は、身だしなみ作業に最適な明るい洗面化粧台照明を提供します
    • 1900 ルーメンの明るさにより、ホット スポットやダーク スポットのない一貫した照明が保証されます。 1 ワットあたり 88 ルーメンを生成
    • 約。 3000 ケルビンの光の外観は、バスルーム全体の美しさとタスクに理想的なニュートラルな光を提供します
    • 最小 90 の CRI (演色評価数) により、メイクアップ、グルーミング、スキンケアの際に、自分自身を真の光で見ることができます。
    • 一体型 LED 電球の推定寿命は 50,000 時間です。
    • 壁取り付け型 LED 調光器 (別売り) と互換性があり、スペース内の複数の場所から照明を制御できます。
    • 背の高いアイテムにも短いアイテムにもフィットする革新的なずらした棚のレイアウト
    • 固定棚 5 枚 — 全幅 3 枚、部分幅 2 枚
    • 内部の棚には、歯ブラシやカミソリなどの小型デバイスに電力を供給するためのコンセントが付いています。
    • オプションの Moxie® スピーカー充電ドック (K-81106) を保持します。スピーカーと充電ドックは別売り
    • 壁にぴったりとフィットする薄型デザインですっきりとした外観
    • フロントミラー、インサイドドアミラー、バックパネルミラーで優れた視認性を実現
    • キャビネットへのアクセスを容易にする 108° の開閉機能を備えた 2 方向に調整可能なヒンジ

    素材

    • 防錆アルミ

    インストール

    • 簡単な表面実装設置 - 壁を切断する必要はありません
    • リバーシブル: 左ヒンジまたは右ヒンジのスイングとして取り付けます
    • 取り付け金具が含まれています

    カリフォルニア州のお客様への通知

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-81148-SLE
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションMaxstow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)3.88
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
    • OmniClassタイトルMedicine Cabinets