製品の公開
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    Google翻訳”,

    ベストセラーのアップデートであるBellwetherは、人気のある業界標準サイズのすっきりとした現代的なデザインが特徴です。その一体型エプロンは床の間の設置を簡素化し、低いステップオーバーしきい値は快適な出入りを可能にします。 Bellwetherの広い棚は、タオル、バスアメニティ、その他のアイテムの保管スペースを提供します。エナメル鋳鉄で作られたこのお風呂は、長年の信頼できる性能を提供します。

    特徴

    • すっきりとしたラインと一体型のエプロンが快適な入浴体験を生み出します。
    • 簡単に出入りできる16.5インチのステップオーバーしきい値。
    • 標準サイズにより、改造時の設置が簡単になります。
    • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
    • 追加の収納スペースのための広い棚。
    • 右側の排水管。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • 3つの壁の床の間。

    追加の水治療法オプション

    • 浴槽-K-848-0
    • バブルマッサージエアバス-860-G0
    • ワールプール-K-860-H2

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-848
    • コレクションセットBathing
    • コレクションBellwether®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures