製品の公開
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Google翻訳”,

    あなたの心と体を活性化するように設計されたこのMasterShower多機能ボディスプレーであなたの感覚を目覚めさせてください。イージーグリップリングをすばやく回すと、このボディスプレーが3つの異なるスプレーオプションに切り替わります。ワイドパルススプレーが包み込み、活力を与え、ワイドストロングスプレーが全身のディープボディマッサージを提供します。集中パルススプレーは、体の標的領域の痛みや痛みを和らげるのに役立ちます。

    特徴

    • 爽快な多機能ボディスプレーは、幅広い強力なスプレー、集中パルススプレー、および広いパルススプレー設定を提供します。
    • イージーグリップリングは、スプレーオプション間のスムーズな切り替えを提供します。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • 2.5 gpm(9.5 lpm)の最大流量。

    材料

    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-8509
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMasterShower®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.87
    • 幅(inch)2.87
    • 奥行き(inch)4.87
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米