製品の公開
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Google翻訳”,

廃水の逆流を防ぎ、キッチンのパイプに汚れがつかないように設計されたこのエアギャップ キットには、真鍮製のカバーとプラスチック製の本体が含まれています。

特徴

  • 真鍮製カバーは長年にわたる信頼性の高いパフォーマンスを提供します
  • バルブ本体とカバーが含まれます

材料

  • 耐久性のあるプラスチックボディ
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-9110
  • コレクションセットKitchen Faucet
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.4
  • 幅(inch)1.82
  • 奥行き(inch)1.82
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets