製品の公開
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Google翻訳”,

このKOHLER排水管の優れた品質と信頼性で、カスタムシャワーの設置を完了してください。タイルインアプリケーション用に設計されており、あらゆるスタイルを補完するために無数の仕上げで利用できます。

特徴

  • 取り外し可能な丸型グリッドプレート。
  • さまざまなタイルの厚さに対応するリバーシブルカラー。
  • 2"および3"PVC接続。

材料

  • 真ちゅうとPVC構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 床全体のタイルインインストール。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-9135
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションClearFlo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.18
  • 幅(inch)4.25
  • 奥行き(inch)4.25
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains

対応地域

北米