製品の公開
K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Google翻訳”,

このピューリストの単機能シャワーヘッドは、1.75 gpmの流量でバスルームに大幅な節水をもたらし、Katalystテクノロジーと組み合わせて、完全に贅沢なシャワー体験を実現します。新しいノズルパターン、内部水路設計、および空気誘導システムを備えたKatalystテクノロジーは、すべての水滴を最大化し、シャワーの感覚体験を高める、より豊かでより強い水の流れを作り出します。毎分2リットルの空気を注入することにより、カタリストは強力で官能的なスプレーを提供し、より大きく、より完全な水滴で体にしがみつきます。

特徴

  • Katalyst空気誘導テクノロジーは、空気と水の混合を最大化して、強力で均一な流れを実現します
  • 48個のノズルを備えた最適化されたスプレーフェースは、大きな水滴をより集中的にカバーします。
  • 無駄なオーバースプレーを最小限に抑え、クリーニングとヘアリンスのパフォーマンスを向上させます。
  • 半透明のノズルを備えたMasterClean™スプレーフェースは、お手入れが簡単です。
  • 1.75 gpm(ガロン/分)の流量。
  • 1/2インチNPT接続。
  • ピュアリストの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。
  • シャワーアームとフランジは含まれていません。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • ウォールマウント

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの1.75gpmシャワーヘッドは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmシャワーヘッドよりも最大30%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
  • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-939-G
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.94
  • 幅(inch)5.5
  • 奥行き(inch)5.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures