製品の公開
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Google翻訳”,

    そのデザインのミニマリストであるHint™バスルーム蛇口コレクションは、伝統的または現代的な環境のための用途の広いスタイルの選択肢です。 KOHLER®Pitch™シャワーコンポーネントとコーディネートして、これから何年も美しく見える空間を作りましょう。この広く普及している蛇口には、取り付けが簡単で漏れのないUltraGlide™バルブが装備されています。

    特徴

    • 2つのレバーハンドルにより、音量と温度の両方を制御できます。
    • UltraGlide™で設計されたセラミックディスクバルブは、劣化やミネラルの蓄積に耐え、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
    • 取り付けを簡素化するために、バルブに事前に組み立てられたハンドル。
    • 1-1 /4"テールピース付きの金属製ポップアップドレンが含まれています。
    • 60psiで1.2gpm(ガロン/分)の最大流量。
    • Pitch™バスとシャワートリムとコーディネートします。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 広く行き渡っている。
    • 8"-16"センター用。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-97093-4
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションHint™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.56
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets