製品の公開
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Google翻訳”,

    ヴェルデラの薬棚は、エレガントなフィット感と仕上がりに、すばやく簡単に設置できます。ドアとインテリアは完全にミラーリングされており、3つの調節可能なガラス棚がバスアメニティを柔軟に収納できます。

    特徴

    • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。
    • 3つの調整可能な強化ガラス棚。
    • フルオーバーレイミラードア。
    • ミラーリングされたインテリア。
    • キャビネットに簡単にアクセスできる108度の開口部を備えた2方向に調整可能なヒンジ。
    • 左スイングまたは右スイングで取り付けることができます。
    • 表面または埋め込み式の取り付け用の取り付けハードウェアが含まれています。
    • 表面実装には、K-99012またはK-99675サイドミラーキット(別売)が必要です。

    材料

    • 陽極酸化アルミニウム。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99000
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVerdera®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
    • OmniClassタイトルMedicine Cabinets

    対応地域

    北米