製品の公開
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

Google翻訳”,

内側と外側が鏡面になっているこの 16 インチ x 20 インチのフレームレス メディシン キャビネットは、最高の顔を前面に出すのに役立ちます。フロントドアのミラーは、スタイルを強化するために面取りされたエッジが特徴です。内部の調節可能なガラス棚には、洗面用品を簡単に収納できます。

特徴

  • 面取りされたエッジを備えたフルオーバーレイミラードア
  • ゆっくりと閉まるドアがバタンと閉まるのを防ぎます
  • 2 つの調節可能な強化ガラス製棚は、追加のバスルーム収納スペースを提供します
  • 鏡張りのインテリア
  • キャビネットへのアクセスが容易な 108° の開口部

材料

  • 耐久性のある防錆性と耐チップ性を備えた陽極酸化アルミニウム構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付け金具が含まれています
  • 凹んだ
  • リバーシブル: 左ヒンジまたは右ヒンジのスイングとして取り付けます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • コレクションセットMedicine Cabinets
  • コレクションRemodeler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.49
  • 幅(inch)15.51
  • 奥行き(inch)4.81
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
  • OmniClassタイトルMedicine Cabinets