製品の公開
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Google翻訳”,

    モダンなプロファイルと滑らかなエッジを備えた Setra™ タッチレス キッチン蛇口は、ほぼすべてのキッチンの装飾にシームレスに溶け込む洗練された美しさを備えています。タッチレステクノロジーにより、汚れが軽減され、キッチンでの作業が簡単になります。手、または鍋や調理器具などの物体を振るだけで、蛇口をオンまたはオフにできます。スイープ® スプレーを備えたプルダウン スプレーヘッドは、広範囲に強力なスプレーを噴射し、キッチンの掃除を簡素化します。

    特徴

    • 手をかざしたり、鍋などをかざすだけでタッチレスでオン/オフ
    • Response® テクノロジーは、最先端のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
    • 単三電池6本(付属)で駆動します。 AC電源アダプターも利用可能(別売り)
    • 2 つの機能を備えたプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームからスイープ® スプレーに切り替えることができます。
    • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
    • ProMotion® テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転ボール ジョイントにより、プルダウン スプレーヘッドがより簡単かつ快適に使用できるようになりました。
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • ハイアーチの注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のスペースを提供します
    • シングルレバーハンドルで水温調整も簡単です。
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • ボックスの内容: 組み立てられた蛇口、供給ライン、エスカッション プレート、トップフィル ソープ/ローション ディスペンサー、単三電池 6 本
    • DockNetik® 安全ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にロックします

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています

    インストール

    • 1、2、3、または 4 穴シンクに取り付け可能 (エスカッションプレート付属)
    • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡素化されます
    • 長いシャンクは厚さ2 1/2インチまでのカウンタートップに対応し、取り付けが簡単です。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R22898
    • コレクションセットKitchen Faucet
    • コレクションSetra®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.91
    • 幅(inch)10.39
    • 奥行き(inch)8.62
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米