製品の公開
Florez™ 24" towel bar
Kohler

Florez™ 24" towel bar

Google翻訳”,

モダンなプロファイルとクラシックな装飾ディテールを組み合わせることで、この Florez 24 インチ タオルバーは、バスルーム スペースに優雅さと芸術性の完璧な融合をもたらします。多くのバスルームのデザインを補完し、Florez バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。KOHLER® を使用すると、自分に合った設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 24 インチ (610 mm) バー
  • Florez コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません
  • インストールテンプレートとツールが付属

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R27898
  • コレクションセットTowel Bars
  • コレクションFlorez™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.46
  • 幅(inch)3.58
  • 奥行き(inch)26.48
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars