製品の公開
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Google翻訳”,

Cursiva バスルーム アクセサリーは、すっきりとしたラインと柔らかな幾何学的な表面を組み合わせ、温かみのある現代的なデザインを実現しています。この 3 点セットは、バスルームの装飾に簡単にコーディネートできる便利さを追加します。 18インチのタオルバー、タオルリング、トイレットペーパーホルダーのセットです。

特徴

  • 18 インチ (457 mm) のタオルバー、タオル リング、トイレット ペーパー ホルダーのコーディネート
  • クルシバ コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 簡単な取り付け – 特別な工具は不要
  • インストール用ハードウェアとテンプレートが含まれています

カリフォルニア州のお客様への通知

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R28528
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションCursiva™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.94
  • 幅(inch)3.24
  • 奥行き(inch)18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars

対応地域

北米