製品の公開
Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

穏やかな水の流れからインスピレーションを得た、バスルーム用の蛇口「Easmor」は、どんな空間にも安らぎをもたらします。 Easmor バスルーム シンクの蛇口は、流体の形状を補完しスムーズな操作を可能にする、小石をイメージした柔らかいハンドルを備えた過渡的なスタイルを採用しており、セラミック ディスク バルブは漏れや滴りのない使用感を提供します。生涯限定保証。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水の個別制御が可能
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 他のトランジションスタイルの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントとコーディネートしてバスルームを完成させましょう
  • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、クリッカー排水口

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

インストール

  • 8 インチ (203 mm) センターの場合
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R28892-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションEasmor™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.65
  • 幅(inch)16
  • 奥行き(inch)5.64
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets