製品の公開
Sundae® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Sundae® Three-piece bathroom accessory set

Google翻訳”,

Sundae は、あなたのバスルーム空間を洗練させる素晴らしいアップデートです。 Sundae のさりげなくシックなスタイルは、ファセット、思慮深い交差点、落ち着いた細長い曲線を組み合わせて、洗練されたクラシックな外観を実現しています。この 3 点セットは、バスルームの装飾に簡単でコーディネートされたアプローチの利便性を追加します。 24インチのタオルバー、タオルリング、トイレットペーパーホルダーのセットです。

特徴

  • 24 インチ (609 mm) のタオルバー、タオル リング、トイレット ペーパー ホルダーのコーディネート
  • サンデー コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 簡単な取り付け – 特別な工具は不要
  • インストール用ハードウェアとテンプレートが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R31063
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSundae®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)18
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)3.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars

対応地域

北米