製品の公開
Rill™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Rill™ Three-piece bathroom accessory set

Google翻訳”,

滑らかなシルエットが明確な交差点に溶け込むリル バスルーム アクセサリー コレクションは、空間に優雅さをもたらします。 3 点セットは、すべてのピースを一緒に揃える利便性を高め、すべてが一致するため、バスルームの装飾を簡単にコーディネートすることができます。セットには24インチのタオルバー、タオルリング、トイレットペーパーホルダーが含まれます。

特徴

  • 24 インチ (609 mm) のタオルバー、タオルリング、トイレット ペーパー ホルダーをコーディネート
  • オープンエンドホルダーでトイレットペーパーの交換が素早く簡単に行えます
  • Rill コレクションの他の製品とコーディネートしてください

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません
  • 取り付け用ハードウェアとテンプレートが付属

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-REC28014
  • コレクションセットBathroom Accessories
  • コレクションRill™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)25.32
  • 幅(inch)3.5
  • 奥行き(inch)26.23
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars

対応地域

北米