製品の公開
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細なスタンプが施されたハンドルの芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に汎用性の高い Castia コレクションは、さまざまな環境に簡単に調和します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 2つのクロスハンドルで温水と冷水を個別に制御
    • 注ぎ口までの 8 インチ (203 mm)
    • 45 psi (3.1 bar) での最大バス蛇口流量 11.0 gpm (41.6 lpm)
    • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。
    • バルブが必要です(別売り)

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 壁掛け

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-T35910-3
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションCastia™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.08
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)8.01
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets