製品の公開
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー® コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって特徴づけられています。

特徴

  • 2つのハンドルで温水と冷水を個別に制御
  • 9-5/8 インチ (244 mm) の注ぎ口到達距離
  • 45 psi (3.1 bar) での最大バス蛇口流量 8.0 gpm (30.3 lpm)
  • 80 psi (5.5 bar) での最大ハンドシャワー流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • コンポーネント コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 床置き型

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T77984-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションComponents®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)43.43
  • 幅(inch)4.72
  • 奥行き(inch)9.59
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets