製品の公開
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

Google翻訳”,

すっきりとしたラインと正方形の特徴を備えた現代的なHonesty蛇口コレクションは、モダンなヨーロッパのデザインからインスピレーションを得ています。このシャワーバルブトリムには、水を簡単に制御するためのレバーハンドルとダイバータボタンが含まれています。このトリムを、プッシュボタンダイバータを備えたRite-Temp®圧力平衡バルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • プレミアム構造により、耐久性と信頼性が保証されます。
  • プッシュボタンダイバータ付きシャワーバルブトリムプレート。
  • トリムのみ、取り付けを完了するにはバルブが必要です。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-T99762-4
  • コレクションセットShower Trim
  • コレクションHonesty®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米