製品の公開
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

Google翻訳”,
KOMPANは、屋内フィットネスセンターの機器に期待されるのと同じレベルの品質と効果を備えた、屋外で調整可能でインタラクティブな屋外カーディオ機器を開発しました。アームバイクマシンは、さまざまな姿勢で快適に使用できるため、真に包括的な製品です。アームサイクルエルゴメーターは車椅子から使用でき、上半身のトレーニングに最適です。エクササイズを立った姿勢で行う場合、アームカーディオマシンは全身トレーニングとなり、すべての主要筋肉群が鍛えられます。KOMPANのアームペダルバイクに搭載された特許取得済みの自己発電式抵抗ユニットは、本物のロードサイクル体験を提供します。抵抗はペダリング速度に応じて自動的に調整されるか、ユーザーがKOMPANアプリで抵抗を手動で変更することもできます。KOMPANの新しいアームバイクで上半身を適切にトレーニングするさまざまな方法をご覧ください。
技術仕様
  • Unique refarm-bike-pro-faZ51100
  • コレクションセットPro Cardio
  • コレクションFitness
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)47
  • 幅(inch)17
  • 奥行き(inch)37
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment