製品の公開
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

Google翻訳”,
KOMPANは、屋内フィットネスセンターの機器に期待される品質と効果レベルを備えた、調整可能なインタラクティブカーディオ機器を開発しました。シティバイクは快適性を重視しています。非常に低い乗り心地と、アップライトなライディングスタイルを実現するフレームが特徴です。シティバイクのサドルは高さ調節が可能で幅広のため、あらゆる体格の方に快適な乗り心地を提供します。特許取得済みの自己発電式抵抗ユニットが、本物のロードバイクのような体験を提供します。抵抗はペダリング速度に応じて自動的に調整されるほか、7インチタッチスクリーンまたはKOMPANアプリで手動で抵抗を変更することもできます。
技術仕様
  • Unique refcity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • コレクションセットPro Cardio
  • コレクションFitness
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)54
  • 幅(inch)20
  • 奥行き(inch)38
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米