製品の公開
Double Tower with Double Slide NRO200701
KOMPAN

Double Tower with Double Slide NRO200701

Google翻訳”,
ダブル タワーとダブル スライドは、すべての子供たちを何度も魅了する、真にインクルーシブなプレイ ユニットです。ワイルドな遊びから穏やかな遊びまで、豊富な選択肢があるため、誰もが楽しめます。バリアフリーの階段は、介護者または 2 人の滑り台のためのスペースがあるダブル スライドにつながっています。滑り台の入り口と入り口の間のループは、すべての人のアクセスを容易にします。階段を上ると素晴らしい眺めのプラットフォームと、地上レベルに戻るより高い滑り台があります。滑り台は楽しいだけでなく、世界を自信を持って管理し、距離を判断するために非常に重要なバランス感覚と空間感覚を鍛えます。階段のアクセスはループになっており、上り下りして滑り降りることができ、優れた有酸素運動トレーニングになります。地上レベルでは、デッキの下の素敵な机と素敵なハンモックが、共有や交流を誘います。
技術仕様
  • Unique refdouble-tower-with-double-slide-nro200701
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)107
  • 幅(inch)236
  • 奥行き(inch)266
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment