製品の公開
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Google翻訳”,
子供たちはハンモックの中で優しく、または激しく揺れたり、横になったり、座ったり、立ったりすることができ、遊び場で究極の驚きの体験を作り出します。あらゆる能力の子供たちは、ハンモックの社交的な可能性を何度も楽しむでしょう。ハンモックの友達を左右に押したり引いたりするのはとても楽しいだけでなく、腕の筋力も鍛えられます。揺れる動きは、バランス感覚や空間感覚などの重要な運動能力をサポートします。揺れる動きはリズムの理解をサポートします。これら3つの能力が組み合わさることで、交通における距離と速度を判断するときなど、子供が空間を安全に移動しやすくなるようにします。バランス感覚は、他のすべての運動能力の基礎であり、転倒を防いだり、長時間じっと座っていられるなど、子供の運動安定性に役立ちます。
技術仕様
  • Unique refhammock-playground-equipment-nro815
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)65
  • 幅(inch)30
  • 奥行き(inch)163
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment