製品の公開
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

Google翻訳”,
ジュニア スピカの優しく回転する動きは、幼児の心をすぐに夢中にさせます。座面が低いため、ジュニア スピカは座っても立っても使用でき、使用中にさまざまな体勢をサポートします。そのため、ジュニア スピカは多用途で、一人でも友達とでも、座っても立っても、押しても引いても使用できます。そのため、ジュニア スピカは何度も遊び場の人気者になります。2 台または 3 台を一緒に配置すると、ジュニア スピカは、あまり身体的な接触を避けたい子供同士など、社会的な遊びを促します。幼児期は子供が友情を築く能力を身につける時期であり、ジュニア スピカは遊びの中での共有体験をサポートします。回転は子供のバランス感覚と空間感覚を訓練します。これは、体の認識と体の動きのコントロールに不可欠です。これは、自信を持って世界をナビゲートするための基礎となります。
技術仕様
  • Unique refjunior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションElements
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)41
  • 幅(inch)16
  • 奥行き(inch)16
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment