製品の公開
Swing Seat, Stainless SW990011
KOMPAN

Swing Seat, Stainless SW990011

Google翻訳”,
はい!ブランコはいつでも人気の遊び場です。子供たちは一人でもみんなでもブランコに乗るのが大好きです。ブランコは、体全体を使って上下に揺られ、スピードを上げたり下げたりできるので、純粋なスリルと喜びを味わえます。座席は中央がわずかにカーブしている形状で、幅広い年齢の子供たちが安全な座り心地を実現します。あらゆる年齢の子供たちが何時間でも何日でも遊べる素晴らしい場所です。ブランコは大変楽しいだけでなく、子供たちの ABC、つまり敏捷性、バランス、協調性、そして空間認識力を鍛えます。これらの運動能力は、距離を判断して安全に交通を移動するために不可欠です。ブランコでは、立ったり、座ったり、寝転んだり、そしてもちろん飛び降りたりすることができます。運動能力のトレーニングの他に、これは腕、脚、体幹の筋肉を鍛えます。飛び降りることで骨密度が高まりますが、その大部分は生後数年間に作られます。
技術仕様
  • Unique refswing-seat-stainless-sw990011
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)25
  • 幅(inch)8
関連
  • 主なマテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment