製品の公開
Ocean Seesaw M187
KOMPAN

Ocean Seesaw M187

Google翻訳”,
オーシャン マルチ シーソーは、子どもたちが一緒に揺れながら遊びたくなるきっかけになります。広々としたデザインと丈夫な背もたれと足のサポートにより、能力の異なる多くの子どもたちが一緒に遊ぶことができます。リスクを負う子どもたちは、中央のプラットフォームに安全に立って、他の子どもたちの動きを感知することができます。広々としたプラットフォームは、子どもたちが交流したり、横になったり座ったりするのにも最適です。保護者のためのスペースも十分にあります。端の座席は、年長の子どもだけでなく大人も座れるほどの広さです。一人でも、少人数でも、大人数でも、揺れる楽しさは、子どもたちをもっと楽しませてくれます。オーシャン マルチ シーソーで揺れることは、子どもたちの筋肉と運動能力、バランス感覚と協調性を鍛えます。シーソーの広々とした空間は、協力、思いやり、順番を守ることなどの社会情動的スキルの発達をサポートします。幼児は因果関係の理解を経験します。
技術仕様
  • Unique refocean-seesaw-m187
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)39
  • 幅(inch)124
  • 奥行き(inch)43
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米