製品の公開
Gaius Original basin
Väinö Korpinen Oy

Gaius Original basin

Google翻訳”,
右利き用:製品コード6202、左利き用:製品コード6203。洗面器の方向は、テーパー端に応じて定義されます。 Gaius Originalのコンセプトの基本原則は、スペースの最も効率的な使用と独立した使用です。洗面器の調理台、収納キャビネット、サポートレールは完全なユニットを形成し、部品の相互配置と距離が慎重に設計されています。サポートレールの色とスペースの効率的な照明により、バスルームの安全性が向上します。ただし、ガイウスオリジナルはバスルームでのアクセサリー(車椅子、シルバーカーなど)の使用も容易にします。洗面器には、視覚化を容易にするエッジストライプ(赤、黄、または灰色)も用意されています。
技術仕様
  • Unique ref6262P
  • コレクションセットGaius Original
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアル鋳造大理石
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
  • 正味重量(kg)230
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815