製品の公開
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381

    RONDO round sink RNDH381

    Google翻訳”,
    丸いはめ込みバニティベイスンは、ステンレス鋼、材料の厚さ1 mm、ボウルの直径380 mm、オーバーフローを含めて、上または下から取り付けることができます。無駄のない5/4"オーバーフローキット、下に取り付けるためのステンレス鋼ラグが含まれています。寸法426 x 159 mm(D x H)上から取り付けるためのアウトカット直径406mm下から取り付けるためのアウトカット直径368mm表面は高度に研磨されています
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    技術仕様
    • Unique ref2000056432
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)159
    • 幅(mm)426
    • 奥行き(mm)426
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア