製品の公開
RONDO round sink RNDX420
RONDO round sink RNDX420

    RONDO round sink RNDX420

    Google翻訳”,
    丸いはめ込みバニティベイスン、上または下から取り付けることができます、ステンレス鋼、材料の厚さ1 mm、ボウルの直径418 mm、オーバーフロー付き、無駄のない5/4 "オーバーフローキットを含む、下に取り付けるためのステンレス鋼ラグが含まれています。寸法456 x 160 mm(D x H)上から取り付けるためのアウトカット直径436mm下から取り付けるためのアウトカット直径410mm表面サテン仕上げ
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    技術仕様
    • Unique ref2000056537
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)456
    • 奥行き(mm)456
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア