製品の公開
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Google翻訳”,
    最大でワークトップに取り付けるテーブルトップ用の石鹸ディスペンサー。厚さ45mm、高度に研磨されたクロメート真ちゅう、22 mmの穴あけ穴、1/2 "スレッド、注ぎ口が動かない、注ぎ口の長さ140 mm、液体石鹸とローションに適しています、圧力バランス用の膜付き1リットル石鹸タンク、上から充填。標準ボディ長(85 mm)の場合寸法44 x 400 x 162 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    技術仕様
    • Unique ref2000056721
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)44
    • 奥行き(mm)162
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ