製品の公開
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Google翻訳”,
    電源装置-AQUA3000オープンフィッティングに電力を供給するための壁取り付け用の防水ハウジングで開いたA3000、230 V AC / 24 V DC、12W。フェルール付き
    仕様
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    技術仕様
    • Unique ref2000102691
    • コレクションセットWater management
    • コレクションComplementary parts water management
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)43
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_60_70
    • Uniclass2015詳細Power supply products

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ