壁取り付け用のタッチフリー電子温風ハンドドライヤー、素材の厚さ 3 mm、非タッチ操作用の赤外線センサー動作、センサー範囲は 15 ~ 19 cm に調整可能、60 秒後の自動電源オフ、ケーブルとプラグは含まれていません。
寸法 268 x 230 x 177 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
接続電圧 220-240 V、50-60 Hz
総電力 1800 W
ヒーター1720W
モーター 80 W モーター、2800 rpm
騒音 64db(A)
風量 255 m3/h
風速 14.5 m/s"
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
イギリス | カナダ | |||
イタリア | ||||
ウクライナ | ||||
エストニア | ||||
オーストリア | ||||
オランダ | ||||
クロアチア共和国 | ||||
スイス | ||||
スウェーデン | ||||
スペイン | ||||
スロバキア | ||||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
ドイツ | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |