製品の公開
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E

    RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E

    Google翻訳”,
    ペーパータオル、石鹸ディスペンサー、および埋め込み式取り付け用のゴミ箱の組み合わせ、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、フランケ標準キー付きシリンダー錠、積載量300〜400個のペーパータオルディスペンサー。畳み込みに応じた紙の量、液体石鹸とローションに適しています、0.8リットルの石鹸タンク、プッシュレバー、約23リットルの容量、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法408x1145 x 169 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      1,145.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Lock 3      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Combination part 3      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Filling quantity 3      23.00000
      Filling quantity 3 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid Soap
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101220
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1145
    • 幅(mm)408
    • 奥行き(mm)169
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)12.31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ