製品の公開
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Google翻訳”,
    壁取り付け用ステンレス鋼ミラー、反射研磨面付きミラー、材料の厚さ1 mm、隠された泥棒に強い固定具、ポリスチレンプレートで補強、含む。ステンレス鋼のネジとダボ。寸法590x490 x 8 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    技術仕様
    • Unique ref2000057091
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア