製品の公開
Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Google翻訳”,
    自立型または壁取り付け用のゴミ箱、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、線の太さ2 mm、正方形の穴あきフェイシアパターン、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法440x628 x 315 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057137
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)628
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ