製品の公開
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Google翻訳”,
    壁取り付け用ジャンボロールホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.9 mm、検査窓付きの閉じた丸いケーシング、2つの引き剥がしエッジでの紙の引き出し、六角レンチでロック、最大1ロール。 Ø350mm、ステンレス鋼のネジ、ダボ、六角レンチが含まれています。寸法369x369 x 108 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057141
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)369
    • 幅(mm)369
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ