製品の公開
Toilet roll holder CHRX675
Toilet roll holder CHRX675

    Toilet roll holder CHRX675

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ2 mm、フランケ標準キー付きシリンダー錠、最大1ロール用。 Ø140mm、泥棒で保護されたスピンドル、スピンドル停止メカニズムによる制御された紙の消費、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法150x100 x 130 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      100.00 mm
      Overall width      150.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057143
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ