製品の公開
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Google翻訳”,
    壁取り付け用スイング可能ミラー、ミラーとブラケットのステンレス鋼、反射研磨面を備えたミラー、ブラケットの表面サテン仕上げ、材料の厚さのミラー8 mm、材料の厚さのブラケット4 mm、ポリスチレンプレートと隠し固定具で補強、補強された1.5mmのステンレス鋼ブラケット裏側には、事前に取り付けられたレバーによりスイング可能で、レバーは右または左に取り付けることができ、ステンレス鋼のネジとダウエルが含まれています。寸法600x500 x 74 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    技術仕様
    • Unique ref2000057509
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ