製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    Google翻訳”,
    市販のシンクとアンダーフレームを溶接、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、2つの深く引き込まれたシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、1 1/2 "廃棄物、穴あきステンレス鋼で構成される2つの部分のオーバーフローチューブチューブとプラスチックチューブ、100 mmリアアップスタンド、300 mmカバー付きアンダーフレーム、フィート40 x 40 mm、高さ25 mmに調整可能、安定性を高めるための背面のクロススタッド、プレレーザー加工された壁取り付け用のドリル穴。寸法1200 x 432 x 600 mm (W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 1,200.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage No
      Drainer / storage board quantity 0

    技術仕様
    • Unique ref2000057702
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)432
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)19.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ