製品の公開
SIRIUS plaster trap SIRX836
SIRIUS plaster trap SIRX836

    SIRIUS plaster trap SIRX836

    Google翻訳”,
    ワークトップ取り付け用の石膏シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、直径450 x 500 x 150 mmのシームレス溶接ボウル、回転チャネル付きボウルとドレンボード、1 1/2 "中心の廃穴パンチ、取り外し可能カバー付き石膏バスケット。右の排水板
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Right
      Sump depth       300.00 mm
      Sump basket      Included

    技術仕様
    • Unique ref2000071902
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)18.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_39
    • Uniclass2015詳細Hospital pattern plaster sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ