製品の公開
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Google翻訳”,
    クリーナーシンク洗面台の組み合わせ、自立型または壁取り付け用、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、直径360 x 272 x 135 mmのシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、11/4"フラット穴あき廃棄物を含む右上のタップ穴、直径420 x 350 x 180 mmのシンク、回転チャネル、1 1/2 "ドーム型廃棄物、排水中心、ゴム製バンプ付きの包括的なステンレス鋼折りたたみグリッド、取り外し可能な検査カバー、足の高さ調節可能。寸法500x880 x 570 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    技術仕様
    • Unique ref2000071907
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)18.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ