製品の公開
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Google翻訳”,
    コートフック、ステンレス鋼、素材の厚さ2 mm、目に見える表面のサテン仕上げ。安全フックは、過負荷になると下向きに傾き、壁板から30mm突き出ます。サービスルームからの破壊行為に強い取り付け用のネジ付きボルトで後ろから取り付けるためのモデル。寸法108x108 x 52 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    技術仕様
    • Unique ref2000090047
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションHooks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)108
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)52
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
    • Uniclass2015詳細Clothes hooks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ