製品の公開
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のタッチフリー電子温風ハンドドライヤー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、非接触操作用の赤外線センサーアクティビティ、10〜30 cmのセンサー範囲、ケーブルとプラグは含まれていません。接続電圧230V、50Hz総電力2200Wヒーター2100Wモーター100Wモーター最小2850U/min風量274m³/h風速15.5m/s寸法314x215 x 163 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    技術仕様
    • Unique ref2000090055
    • コレクションセットDryers
    • コレクションHand dryers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)314
    • 奥行き(mm)163
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)7.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass2015詳細Hand driers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ