製品の公開
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のタッチフリーペーパータオルディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、シリンダー錠と標準のフランケキー付きの折り畳まれたカバー、非接触操作用の赤外線センサーアクティビティ、統合されたティアオフエッジ、4個が必要です。標準のD1.5Vバッテリー、メンテナンスフリーのメカニック、簡単なロール交換メカニズム、最大でロール用。幅205mmおよび最大直径200mm、紙の長さは200、250、300 mmに調整可能で、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法290x390 x 224 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090071
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)226
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア